メインコンテンツに移動

LRT (QFN 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L16.3X3B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LRT
Package Description
Descriptive text for this package.
16 LEAD QFN PACKAGE 3X3mm
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LRT
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.00 x 3.00 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 170 KB
1件