メインコンテンツに移動

LRU (uTDFN 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L8.2X3C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LRU
Package Description
Descriptive text for this package.
8 LEAD uTDFN ( 2.0x3.0x0.5mm )
Package Status
Active
Package Type
uTDFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LRU
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.00 x 3.00 x 0.50

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 94 KB
1件