メインコンテンツに移動

LSB (QFN-TEP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L64.9X9A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LSB
Package Description
Descriptive text for this package.
64ld 9x9 QFN with Top Exposed Die Attach Pad (TEP)
Package Status
Active
Package Type
QFN-TEP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LSB
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8.99mm
8.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.99 x 8.99 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 119 KB
1件