メインコンテンツに移動

LSF (QFN 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L8.3X3
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LSF
Package Description
Descriptive text for this package.
8 LEAD QFN 3X3
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LSF
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.00 x 3.00 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 110 KB
1件