メインコンテンツに移動

LSJ (QFN 68)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L68.10X10B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LSJ
Package Description
Descriptive text for this package.
68 LEAD QFN PACKAGE 10 X 10
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LSJ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
68
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.01mm
10.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.01 x 10.01 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 125 KB
1件