メインコンテンツに移動

LST (QFN 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L64.9X9-S
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LST
Package Description
Descriptive text for this package.
64 LEAD QFN 9 X 9mm BODY, PUNCH
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LST
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8.99mm
8.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.65mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.99 x 8.99 x 0.65

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 155 KB
1件