メインコンテンツに移動

LSU (QFN 36)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L36.6X6A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LSU
Package Description
Descriptive text for this package.
36 LEAD 6 x 6 x 0.85 QFN, NiPdAu Pre-plated Lead Frame
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LSU
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
36
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.99mm
5.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.99 x 5.99 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 89 KB
1件