メインコンテンツに移動

LSW (WFQFN 56)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L56.8X8G
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LSW
Package Description
Descriptive text for this package.
56 LD QFN PACKAGE 8X8mm BODY, 0.5mm pitch (Punched QFN With Wettable Flank) ATP
Package Status
Active
Package Type
WFQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LSW
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
56
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.00 x 8.00 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 80 KB
1件