メインコンテンツに移動

LTB (TQFN 68)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L68.8X8
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LTB
Package Description
Descriptive text for this package.
68ld 8x8 TQFN 0.4mm pitch
Package Status
Active
Package Type
TQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LTB
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
68
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.00 x 8.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 45 KB
1件