メインコンテンツに移動

LTG12 (LGA 12)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 3.00x3.00x1.6 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LTG12
カテゴリ
G
Lead Count
12
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
Pb Free Category
e4 Au
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.0 x 3.0 x 1.6