タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | LGA 5.00x5.00x1.70 mm 0.40mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | LGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LTG40 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 40 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
Pb Free Category | e4 Au |
幅 | 5mm |
Thickness | 1.7mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.4mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 5.0 x 1.7 |