メインコンテンツに移動

LTS (QFN 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L40.5X5C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LTS
Package Description
Descriptive text for this package.
40 LEAD QFN 5X5 (0.90mm Nom) (0.4mm Pitch) (ASE)
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LTS
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 5.00 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 109 KB
1件