メインコンテンツに移動

LTT6 (LGA 6)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 2.00 x 2.50 x 0.70 mm Body 0.90mm P
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LTT6
カテゴリ
G
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2mm
Pb Free Category
e3 Sn
2.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.7mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.9mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.0 x 2.5 x 0.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 195 KB
1件