メインコンテンツに移動

LTV6 (LGA 6)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 1.40 x 1.80 x 0.85 mm Body 0.55mm P, LGA 1.40 x 1.80 x 0.95 mm Body 0.55mm P
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LTV6
カテゴリ
G
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.4mm
Pb Free Category
e3 Sn
1.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.55mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.4 x 1.8 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 194 KB
1件