メインコンテンツに移動

LTZ (QFN 76)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L76.9X9
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LTZ
Package Description
Descriptive text for this package.
76 LEAD Sawn QFN PACKAGE 9x9 mm ; Double Ring Ag Plate
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LTZ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
76
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8.99mm
8.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.99 x 8.99 x 0.85