メインコンテンツに移動

LUG (uTQFN 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L8.1.4X1.2
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LUG
Package Description
Descriptive text for this package.
8LD 1.4x1.2 uTQFN COL 0.4mm pitch
Package Status
Active
Package Type
uTQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LUG
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.4mm
1.19mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.40 x 1.19 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 109 KB
1件