メインコンテンツに移動

LUP (DFN 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L24.4X5D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LUP
Package Description
Descriptive text for this package.
24 LEAD DFN PACKAGE 4x5 mm (0.40mm Pitch)-ASECL
Package Status
Active
Package Type
DFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LUP
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
3.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
22.86mm
Pitch
10.16mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 3.99 x 22.86

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 77 KB
1件