メインコンテンツに移動

LUV (WFQFN 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L16.2.5X3A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LUV
Package Description
Descriptive text for this package.
16L 2.5X3mm Wettable Flank Flip Chip QFN (WF-FCQFN), ASE
Package Status
Active
Package Type
WFQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
LUV
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.5mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.50 x 3.00 x 0.85