メインコンテンツに移動

LUW (QFN 72)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L72.10X10H
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LUW
Package Description
Descriptive text for this package.
72 LEAD QFN 10 X 10mm BODY, SAWN. NiPdAu-Ag uPPF
Package Status
Active
Package Type
QFN
Package Code
The unique identifier of this package.
LUW
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
72
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.00 x 10.00 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 195 KB
1件