メインコンテンツに移動

LUX (QFN 33)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L33.3.5X5
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LUX
Package Description
Descriptive text for this package.
33 Lead, 3.5x5mm Flip Chip QFN (FCQFN)
Package Status
Active
Package Type
QFN
Package Code
The unique identifier of this package.
LUX
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
33
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
3.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 3.50 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 177 KB
1件