タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | L48.7X7Q |
Pkg. Previous Code | LUY |
Package Description | 48L (7x7) TQFN (224x224mils paddle size) |
Package Status | Active |
Package Type | QFN |
Package Code | LUY |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 48 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7mm |
幅 | 7mm |
Thickness | 0.75mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 7.00 x 7.00 x 0.75 |