メインコンテンツに移動

LVB (QFN 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
MDP0046
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LVB
Package Description
Descriptive text for this package.
28 LEAD QFN (4x5 mm)
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LVB
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 5.00 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 112 KB
1件