メインコンテンツに移動

LVG8 (LGA 8)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 2.5 x 2.5 x .90 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LVG8
カテゴリ
G
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.5mm
Pb Free Category
e4 Au, e4 NiAu
2.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.5 x 2.5 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 200 KB
パッケージ外形図 PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 199 KB
3件