メインコンテンツに移動

LW0064AA (LGA 64)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
64-LGA 5.0 x 5.0 x 0.66 mm Body 0.50mm
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LW0064AA
カテゴリ
G
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
Pb Free Category
e3 Sn
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.66mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.0 x 5.0 x 0.66

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 203 KB
1件