メインコンテンツに移動

LWD (uTQFN 10)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L10.1.8X1.4A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LWD
Package Description
Descriptive text for this package.
10L (.40mm pitch) COL 1.8x1.4x.50 uTQFN
Package Status
Active
Package Type
uTQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LWD
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.8mm
1.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.80 x 1.40 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 28 KB
1件