メインコンテンツに移動

LWI (uTDFN 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L8.2X2B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LWI
Package Description
Descriptive text for this package.
8L (.50mm pitch) 2.0x2.0x.50 uTDFN with e-pad
Package Status
Active
Package Type
uTDFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LWI
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.98mm
1.98mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.98 x 1.98 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 116 KB
1件