メインコンテンツに移動

LWN (VFQFPN 52)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L52.6X6A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LWN
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 6.00x6.00x 0.9 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LWN
カテゴリ
G
Lead Count
52
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6mm
Pb Free Category
e3 Sn
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tray, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.0 x 6.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 99 KB
1件