タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | LGA 5.00x3.20x 0.85 mm 1.27mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | LGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LXG8 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
Pb Free Category | e4 Au |
幅 | 3.2mm |
Thickness | 0.85mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 1.27mm |
Package Carrier | Reel, VARR |
Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 3.2 x 0.85 |