メインコンテンツに移動

LXQ (QFN 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L40.6X6
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LXQ
Package Description
Descriptive text for this package.
40 LEAD QFN, 6X6 MM 0.5 MM PITCH (ASE)
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LXQ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.99mm
5.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
22.86mm
Pitch
12.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.99 x 5.99 x 22.86

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 110 KB
1件