メインコンテンツに移動

LYS (QFN 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L48.7X7X
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LYS
Package Description
Descriptive text for this package.
48 LEAD QFN PACKAGE (7x7mm punched)-ASEKH
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LYS
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.01mm
7.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.01 x 7.01 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 62 KB
1件