メインコンテンツに移動

LZB (WFQFN 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L48.7X7V
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LZB
Package Description
Descriptive text for this package.
48 LEAD QFN 7 X 7mm BODY, PUNCH, WETTABLE FLANK
Package Status
Active
Package Type
WFQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LZB
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6.99mm
6.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.99 x 6.99 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 113 KB
1件