タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | L48.6X6A |
Pkg. Previous Code | LZG |
Package Description | 48 LEAD QFN (6x6mm) ASECL Custom Leadframe |
Package Status | Active |
Package Type | QFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LZG |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 48 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 6mm |
幅 | 6mm |
Thickness | 0.9mm |
Pitch | 0mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 6.00 x 6.00 x 0.90 |