メインコンテンツに移動

LZX (TQFN 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L28.4X4A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LZX
Package Description
Descriptive text for this package.
28 LEAD Thin QFN 4X4 (0.75mm Nom) (0.4mm Pitch)
Package Status
Active
Package Type
TQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LZX
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.03mm
Pitch
0.02mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.00 x 4.00 x 0.03

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 46 KB
1件