メインコンテンツに移動

M2B (TSSOP 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M20.173
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
M2B
Package Description
Descriptive text for this package.
20L TSSOP (118x165mils PAD Size)
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
Package Code
The unique identifier of this package.
M2B
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6.5mm
4.39mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.50 x 4.39 x 0.00