タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | M8.118C |
Pkg. Previous Code | M2E |
Package Description | 8L HMSOP (68x70mils paddle size, No Ag on paddle) |
Package Status | Active |
Package Type | MSOP-EP |
Package Code | M2E |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 3mm |
幅 | 3mm |
Thickness | 0mm |
Pitch | 0mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 3.00 x 3.00 x 0.00 |