メインコンテンツに移動

M2G (TSSOP 14)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M14.173
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
M2G
Package Description
Descriptive text for this package.
14L TSSOP (118x122)mils Paddle Size
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
Package Code
The unique identifier of this package.
M2G
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
14
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
4.39mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 4.39 x 0.90