メインコンテンツに移動

M2J (TSSOP 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M8.173
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
M2J
Package Description
Descriptive text for this package.
8L TSSOP (90x80)mils Paddle Size
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
Package Code
The unique identifier of this package.
M2J
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
4.39mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 4.39 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 93 KB
1件