メインコンテンツに移動

MBZ (SOICN 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M8.15E
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MBZ
Package Description
Descriptive text for this package.
8 LEAD SOIC (150MIL)_ATP
Package Status
Active
Package Type
SOICN
Package Code
The unique identifier of this package.
MBZ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.93mm
3.94mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.45mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.93 x 3.94 x 1.45