タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
M24.3 |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
MDA |
Package Description Descriptive text for this package.
|
24 LEAD SOIC (300MIL) |
Package Status | Active |
Package Type | SOICW |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
MDA |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 24 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 15.39mm |
幅 | 7.52mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0mm |
Pitch | 1.27mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
15.39 x 7.52 x 0.00 |