メインコンテンツに移動

MGV (SOICW-EP 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M28.3B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MGV
Package Description
Descriptive text for this package.
28 LEAD EPSOIC (300MIL)
Package Status
Active
Package Type
SOICW-EP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
MGV
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17.93mm
7.52mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17.93 x 7.52 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 120 KB
1件