メインコンテンツに移動

MHO (SOICW-EP 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M28.3C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MHO
Package Description
Descriptive text for this package.
28 LEAD EPSOIC (300MIL) Custom Fused L/F
Package Status
Active
Package Type
SOICW-EP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
MHO
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17.93mm
7.52mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17.93 x 7.52 x 0.00