メインコンテンツに移動

MJB (SSOP 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M28.209
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MJB
Package Description
Descriptive text for this package.
28 LEAD SSOP (5.3MM)
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
MJB
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.21mm
5.31mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.75mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.21 x 5.31 x 1.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 115 KB
1件