タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | M20.209 |
Pkg. Previous Code | MJP |
Package Description | 20 LEAD SSOP (5.3MM) (Pb-Free) |
Package Status | Active |
Package Type | SSOP |
クラス | PLASTIC |
Package Code | MJP |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 20 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7.21mm |
幅 | 5.31mm |
Thickness | 1.73mm |
Pitch | 0.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 7.21 x 5.31 x 1.73 |