メインコンテンツに移動

MKZ (QSOP 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
MDP0040
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MKZ
Package Description
Descriptive text for this package.
24 LEAD QSOP (150MIL)
Package Status
Active
Package Type
QSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
MKZ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8.66mm
3.91mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.42mm
Pitch
0.64mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.66 x 3.91 x 1.42

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 113 KB
1件