メインコンテンツに移動

ML0032AA (MODULE 32)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
32-LGA 5.0 x 5.0 x 0.70 mm Body 0.5mm P
Package Status
Active
Package Type
MODULE
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
ML0032AA
カテゴリ
G
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
Pb Free Category
e4 NiPdAu
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.7mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.0 x 5.0 x 0.7