メインコンテンツに移動

ML0100AB (MODULE 100)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
Module LGA 16.3x17.0x1.85 mm 0.8mm Pitc
Package Status
Active
Package Type
MODULE
クラス
MODULE
Package Code
The unique identifier of this package.
ML0100AB
カテゴリ
G
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
16.3mm
Pb Free Category
, e4 Au
17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.85mm
Peak Reflow Temp
250°C, 260°C
Pitch
0.8mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
16.3 x 17.0 x 1.85