メインコンテンツに移動

MMA (QSOP 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M16.15B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MMA
Package Description
Descriptive text for this package.
16L QSOP (150mil) Pb free ( NVE Buy & Resale Product)
Package Status
Active
Package Type
QSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
MMA
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
3.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.42mm
Pitch
0.64mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 3.99 x 1.42

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 120 KB
1件