メインコンテンツに移動

MMB (SOICW 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M16.3A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MMB
Package Description
Descriptive text for this package.
16L SOIC (300mil) Pb free ( NVE Buy & Resale Product)
Package Status
Active
Package Type
SOICW
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
MMB
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.06mm
7.42mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.01mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.06 x 7.42 x 2.01

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 122 KB
1件