メインコンテンツに移動

MMI (TSSOP-EP 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M16.173A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MMI
Package Description
Descriptive text for this package.
16 LEAD HTSSOP (4.4MM)
Package Status
Active
Package Type
TSSOP-EP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
MMI
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
4.39mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 4.39 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 113 KB
1件