タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | Module 15.76 x 2.38 x 2.21 mm Body |
Package Status | Active |
Package Type | MODULE |
クラス | PLASTIC |
Package Code | MN0003AA |
カテゴリ | G |
Lead Count | 3 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 15.76mm |
Pb Free Category | e4 NiAu |
幅 | 2.38mm |
Thickness | 2.22mm |
Pitch | 0mm |
Package Carrier | Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 15.76 x 2.38 x 2.22 |